Trilho De Guia
rolamento livre
aço
- Para absorção principal de forças radiais e axiais
- Em combinação com os trilhos de rolamento fixo, o trilho de rolamento livre serve como mancal de apoio para os torques gerados
- Compensação de erros de paralelismo e tolerâncias
- Trilhos disponíveis nas versões como rolamento .livre ou fixo
55,27 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Trilho De Guia
Tamanho
30
Versão 1
rolamento livre
Material do corpo básico
aço
L=Comprimento
1040
A
11
A1
5
B1
29,8
C
3
D
6
H
16
R
6
Descrição
Material
Aço.
Versão
peça zincada.
Indicação
Guias lineares com rolamento estampado.
Os trilhos de rolamento fixo servem para absorção principal de forças radiais e axiais.
Os trilhos de rolamento livre servem para o suporte de carga de forças radiais. Em combinação com os trilhos de rolamento fixo,
eles servem de mancal de apoio para os torques gerados. Na combinação dos rolamentos livres e fixos, o trilho de rolamento
livre compensa erros de paralelismo e tolerâncias.
Os trilhos de rolamento fixo servem para absorção principal de forças radiais e axiais.
Os trilhos de rolamento livre servem para o suporte de carga de forças radiais. Em combinação com os trilhos de rolamento fixo,
eles servem de mancal de apoio para os torques gerados. Na combinação dos rolamentos livres e fixos, o trilho de rolamento
livre compensa erros de paralelismo e tolerâncias.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.