Trilho De Guia
rolamento fixo
aço
- Para absorção principal de forças radiais e axiais
- Em combinação com os trilhos de rolamento fixo, o trilho de rolamento livre serve como mancal de apoio para os torques gerados
- Compensação de erros de paralelismo e tolerâncias
- Trilhos disponíveis nas versões como rolamento .livre ou fixo
69,09 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Trilho De Guia
Tamanho
20
Versão 1
rolamento fixo
Material do corpo básico
aço
L=Comprimento
2080
A
7
A1
2,5
B1
19,2
C
2
D
4,5
E
6,9
H
10,2
R
3
Descrição
Material
Aço.
Versão
peça zincada.
Indicação
Guias lineares com rolamento estampado.
Os trilhos de rolamento fixo servem para absorção principal de forças radiais e axiais.
Os trilhos de rolamento livre servem para o suporte de carga de forças radiais. Em combinação com os trilhos de rolamento fixo,
eles servem de mancal de apoio para os torques gerados. Na combinação dos rolamentos livres e fixos, o trilho de rolamento
livre compensa erros de paralelismo e tolerâncias.
Os trilhos de rolamento fixo servem para absorção principal de forças radiais e axiais.
Os trilhos de rolamento livre servem para o suporte de carga de forças radiais. Em combinação com os trilhos de rolamento fixo,
eles servem de mancal de apoio para os torques gerados. Na combinação dos rolamentos livres e fixos, o trilho de rolamento
livre compensa erros de paralelismo e tolerâncias.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.