{"product":{"productId":"agid.20753","price":606.79,"name":"Mesas de posicionamento versão longa com indicador de posição eletrônico"},"currency":"EUR"}
Material
Mancal de suporte e carro deslizador em liga de alumínio, anodizado.
Colunas de guia em aço inoxidável, retificadas.
Fuso em aço inoxidável, rosca laminada.
Guia com mancal deslizante, livre de manutenção.
Indicador de posição de plástico.
Colunas de guia em aço inoxidável, retificadas.
Fuso em aço inoxidável, rosca laminada.
Guia com mancal deslizante, livre de manutenção.
Indicador de posição de plástico.
Versão
Folga radial abaixo de 0,02 mm. Sem folga axial. Fuso possui autobloqueio, podendo ser fixado adicionalmente.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Material
Mancal de suporte e carro deslizador em liga de alumínio, anodizado.
Colunas de guia em aço inoxidável, retificadas.
Fuso em aço inoxidável, rosca laminada.
Guia com mancal deslizante, livre de manutenção.
Indicador de posição de plástico.
Colunas de guia em aço inoxidável, retificadas.
Fuso em aço inoxidável, rosca laminada.
Guia com mancal deslizante, livre de manutenção.
Indicador de posição de plástico.
Versão
Folga radial abaixo de 0,02 mm. Sem folga axial. Fuso possui autobloqueio, podendo ser fixado adicionalmente.
Indicação
Através das guias quase sem folgas e do fuso completamente sem folgas, não é necessário soltar e fixar o fuso para o devido ajuste.
Indicador de posição eletrônico com precisão de indicação de 0,01 mm e visor LCD grande. A função de reset, a medida seccional e ajustes offset são acionados
através do teclado.
A vida útil da bateria é de 2 anos. Ela pode ser substituída rapidamente e de forma fácil.
A posição de montagem do indicador de posição pode ser fixada em 4 posições por meio de um parafuso.
Graças ao sistema modular, a mesa de posicionamento pode ser combinada facilmente de acordo com o seu tamanho correspondente.
Indicador de posição eletrônico com precisão de indicação de 0,01 mm e visor LCD grande. A função de reset, a medida seccional e ajustes offset são acionados
através do teclado.
A vida útil da bateria é de 2 anos. Ela pode ser substituída rapidamente e de forma fácil.
A posição de montagem do indicador de posição pode ser fixada em 4 posições por meio de um parafuso.
Graças ao sistema modular, a mesa de posicionamento pode ser combinada facilmente de acordo com o seu tamanho correspondente.
Indicação de desenho
Posição de montagem do indicador de posição:
a) acima (padrão)
b) à direita
c) abaixo: não é possível para o artigo 21124-25
d) à esquerda
a) acima (padrão)
b) à direita
c) abaixo: não é possível para o artigo 21124-25
d) à esquerda
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.