{"product":{"productId":"agid.4616","price":346.15,"name":"Mesas de posicionamento versão curta com indicador de posição"},"currency":"EUR"}
Material
Mancal de suporte e carro deslizador em liga de alumínio, anodizado.
Colunas de guia em aço inoxidável, retificadas.
Fuso em aço inoxidável, rosca laminada.
Guia com mancal deslizante, livre de manutenção.
Indicador de posição de plástico.
Colunas de guia em aço inoxidável, retificadas.
Fuso em aço inoxidável, rosca laminada.
Guia com mancal deslizante, livre de manutenção.
Indicador de posição de plástico.
Versão
Folga radial abaixo de 0,02 mm. Sem folga axial. Fuso possui autobloqueio, podendo ser fixado adicionalmente.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Material
Mancal de suporte e carro deslizador em liga de alumínio, anodizado.
Colunas de guia em aço inoxidável, retificadas.
Fuso em aço inoxidável, rosca laminada.
Guia com mancal deslizante, livre de manutenção.
Indicador de posição de plástico.
Colunas de guia em aço inoxidável, retificadas.
Fuso em aço inoxidável, rosca laminada.
Guia com mancal deslizante, livre de manutenção.
Indicador de posição de plástico.
Versão
Folga radial abaixo de 0,02 mm. Sem folga axial. Fuso possui autobloqueio, podendo ser fixado adicionalmente.
Indicação
Através das guias quase sem folgas e do fuso completamente livre de folgas, não é necessário soltar e fixar o fuso para o ajuste.
Indicador de posição digital com 0,1 mm de precisão de indicação, algarismos crescentes girando para a direita. O valor indicado neste aparelho pode ser ajustado sem qualquer ferramenta, para isso basta girar o anel de arraste. O indicador de posição pode ser fixado em 4 posições de montagem por meio de um parafuso.
Graças ao sistema modular, a mesa de posicionamento pode ser combinada facilmente de acordo com o seu tamanho correspondente.
Indicador de posição digital com 0,1 mm de precisão de indicação, algarismos crescentes girando para a direita. O valor indicado neste aparelho pode ser ajustado sem qualquer ferramenta, para isso basta girar o anel de arraste. O indicador de posição pode ser fixado em 4 posições de montagem por meio de um parafuso.
Graças ao sistema modular, a mesa de posicionamento pode ser combinada facilmente de acordo com o seu tamanho correspondente.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.