{"product":{"productId":"agid.16908","price":97.94,"name":"Placas de montagem verticais curtas"},"currency":"EUR"}
- Para a rápida implementação de eixos x-z
- Combinável com diferentes componentes
Descrição
Material
Liga de alumínio.
Versão
peça anodizada.
Indicação
A placa de montagem serve para a montagem vertical da mesa de posicionamento nas versões curta ou longa com acionamento elétrico. Possui ranhuras para o suporte direto do sensor de proximidade indutivo (20905-005). Os sensores de proximidade podem ser ajustados com a unidade de posicionamento já montada. Os furos roscados M4 servem para a fixação do suporte do sensor 21093.
Combinável com outros componentes do mesmo tamanho.
Combinável com outros componentes do mesmo tamanho.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.