Mesa De Posicionamento
versão curta
- Para tarefas motrizes de deslocamento e posicionamento
- Adequado para funcionamento a seco
- Acionamento por motor opcionalmente com ou sem controle integrado
- Altíssima precisão de posicionamento
- Software de programação gratuito disponível
1 265,24 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Mesa De Posicionamento
Forma
C
Tamanho
8
Versão 1
versão curta
S=Curso
24
B
46
B1
36
B2
21
D2
8X2
D3
8
D4
4
F1 (N)
60
F2 (N)
60
F3 (N)
30
H
28
H1
20
H3
24
H4
14
L1
93,5
L2
46
L3
36
L4
26
L6
20
Mx (Nm)
0,5
My (Nm)
0,5
Mz (Nm)
2
Orientação de acionamento
à esquerda
Orientação de acionamento
à esquerda
Orientação do controle
acima
Orientação do controle
acima
Tipo da forma
motor de passo com controle de posicionamento integrado
Descrição
Material
Mancal de suporte e deslizador em liga-AL.
Colunas de guia e fuso roscado em aço inoxidável.
Mancal deslizante para colunas de guia e porca do fuso em plástico especial de alta qualidade.
Correia dentada em neoprene, perfil 3M.
Colunas de guia e fuso roscado em aço inoxidável.
Mancal deslizante para colunas de guia e porca do fuso em plástico especial de alta qualidade.
Correia dentada em neoprene, perfil 3M.
Versão
Liga-AL anodizada.
Aço inoxidável endurecido e retificado.
Fuso roscado com rolamento de esferas.
Aço inoxidável endurecido e retificado.
Fuso roscado com rolamento de esferas.
Indicação para encomenda
A posição de saída do cabo, da unidade de acionamento e de controle é fornecida como ilustrado no desenho técnico.
Indicação
Mesas de posicionamento para tarefas motrizes de deslocamento e posicionamento. As buchas deslizantes e as porcas do fuso são adequadas para o funcionamento a seco, contudo recomenda-se a lubrificação com graxa adequada para mancais de deslizamento em plástico.
Softwares de programação e cabos de interface adequados para o motor de passo com controle de posicionamento (veja artigo 25000-15), são fornecidos como acessórios.
O motor de passo com resolução de 200 passos por rotação permite uma precisão de posicionamento de 0,005 mm, calculada partindo de uma direção. A precisão absoluta de posicionamento partindo de uma direção corresponde a 0,01 mm. O sistema pode ser operado efetivamente com 100% do tempo de funcionamento.
Combinável com outros componentes do mesmo tamanho.
Softwares de programação e cabos de interface adequados para o motor de passo com controle de posicionamento (veja artigo 25000-15), são fornecidos como acessórios.
O motor de passo com resolução de 200 passos por rotação permite uma precisão de posicionamento de 0,005 mm, calculada partindo de uma direção. A precisão absoluta de posicionamento partindo de uma direção corresponde a 0,01 mm. O sistema pode ser operado efetivamente com 100% do tempo de funcionamento.
Combinável com outros componentes do mesmo tamanho.
Dados técnicos
Passo do fuso roscado: 2 mm
Folga axial do fuso roscado: <0,04 mm
Folga radial das guias: <0,02 mm
Número máx. de rotações de entrada: 600 rpm
Velocidade máx. de deslocamento: 20 mm/s
Tempo máx. de funcionamento: 100%
Temperatura de aplicação: +10 °C a +50 °C
Folga axial do fuso roscado: <0,04 mm
Folga radial das guias: <0,02 mm
Número máx. de rotações de entrada: 600 rpm
Velocidade máx. de deslocamento: 20 mm/s
Tempo máx. de funcionamento: 100%
Temperatura de aplicação: +10 °C a +50 °C
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.