Bucha Redutora
aço inoxidável
- Para o ajuste do diâmetro entre o sensor de posição de eixo oco e o fuso de regulagem
30,59 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Bucha Redutora
Material do corpo básico
aço inoxidável
D1=Diâmetro interno
14
D=Diâmetro externo
20
ID=Adequado para
21730
L=Comprimento
20
A
3
D2
3,6
Descrição
Material
Aço inoxidável.
Versão
Superfície sem tratamento.
Indicação
Buchas redutoras são utilizadas para o ajuste do diâmetro entre o sensor de posição de eixo oco e o fuso de regulagem.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.