text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma

Descrição

Material

Carcaça em plástico.

Vias em aço inoxidável 1.4034.

Esferas em aço inoxidável 1.4125.

Indicação
Rolamento linear de esferas de precisão com nível mínimo de atrito.
A partir do tamanho 21511-122202 , os rolamentos são fornecidos com limpadores em ambos os lados.

Tolerâncias recomendadas:
Eixo: h6
Carcaça: H6

As capacidades de carga indicadas são válidas para aplicações com eixos endurecidos e polidos.
Faixa de temperatura
-40 °C até +60 °C.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.