Rolamento linear de esferas compacto
fechado
aço
- Necessitam de pouca manutenção
- Suave
- Operação silenciosa
- Econômico em termos de espaço
38,33 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Rolamento linear de esferas compacto
Versão 1
fechado
Material do corpo básico
aço
D1=Diâmetro externo
62
D=Diâmetro interno
50
L=Comprimento
70
T1=Capacidades de carga dinâmi
5500
T2=Capacidades de carga estáti
6300
Descrição
Material
Revestimento em aço temperado para rolamento
Gaiola de plástico.
Esferas de aço.
Gaiola de plástico.
Esferas de aço.
Indicação
Com vedação bilateral.
A trava de segurança dos rolamentos lineares de esferas ocorre com anéis de retenção DIN 471 / 472.
A trava de segurança dos rolamentos lineares de esferas ocorre com anéis de retenção DIN 471 / 472.
Aplicação
Indicado para aplicações com pouco espaço para construção.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.