Rolamento Linear De Esfera
com compensação de erro angular
plástico
- Junta labial dupla bilateral
- Capacidade de carga dupla
- Capacidade de carga dinâmica de até 8300 N
- Vida útil multiplicada por oito
- Otimização da distribuição de carga
59,50 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Rolamento Linear De Esfera
Versão 1
com compensação de erro angular
Versão 2
aberto
Material do corpo básico
plástico
Material dos componentes
aço
D1=Diâmetro externo
32
D=Diâmetro interno
20
L=Comprimento
45
T1=Capacidades de carga dinâmi
4000
T2=Capacidades de carga estáti
4400
D2
30,3
E
0
G
60°
L1
31,2
L2
1,6
W
10,2
Descrição
Material
Carcaça em plástico.
Placas de pressão em aço temperado para rolamento.
Esferas em aço.
Placas de pressão em aço temperado para rolamento.
Esferas em aço.
Indicação
Estas “buchas de esferas” correspondem à série 3 conforme ISO 10285. Os
rolamentos possuem vedação de lábio duplo e se destacam pela dupla capacidade
de carga, além de uma vida útil de curso oito vezes maior do que outros
rolamentos lineares esféricos padronizados. Através da autocompensação de
desalinhamentos angulares de eixo, é possível compensar desalinhamentos de
furos de carcaças ou deflexão de eixos, além de contribuir para a distribuição
otimizada de cargas, garantindo ainda a aplicação uniforme de força sobre todas
as esferas ao longo do rolamento. A trava de segurança dos rolamentos
autocompensadores de esferas ocorre com anéis de retenção DIN 471/472.
Tolerâncias recomendadas:
Eixo: h6
Carcaça: H7
Os rolamentos lineares de esferas com vedação bilateral devem ser pré-lubrificados com graxa antes da montagem.
As capacidades de carga informadas são válidas com a utilização de eixos endurecidos e retificados.
rolamentos possuem vedação de lábio duplo e se destacam pela dupla capacidade
de carga, além de uma vida útil de curso oito vezes maior do que outros
rolamentos lineares esféricos padronizados. Através da autocompensação de
desalinhamentos angulares de eixo, é possível compensar desalinhamentos de
furos de carcaças ou deflexão de eixos, além de contribuir para a distribuição
otimizada de cargas, garantindo ainda a aplicação uniforme de força sobre todas
as esferas ao longo do rolamento. A trava de segurança dos rolamentos
autocompensadores de esferas ocorre com anéis de retenção DIN 471/472.
Tolerâncias recomendadas:
Eixo: h6
Carcaça: H7
Os rolamentos lineares de esferas com vedação bilateral devem ser pré-lubrificados com graxa antes da montagem.
As capacidades de carga informadas são válidas com a utilização de eixos endurecidos e retificados.
Faixa de temperatura
-20 °C até +80 °C.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.