text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma

Descrição

Material
Carcaça em alumínio.
Revestimento dos cabos de poliuretano.
Versão
Design compacto do sensor e conector.
Conector de encaixe M8, de 6 polos, 1x pino (E15).
Cabo de conexão de 6 fios ø 5,2 mm.
Cabo com raio de curvatura >= 52 mm (dinâmico).
Indicação
Funciona com fitas magnéticas 21725. A distância de leitura entre sensor e fita deve ser de 0,1 a 2 mm. A alimentação da tensão operacional e o consumo de corrente do sensor são realizados através da eletrônica subsequente.
A precisão do sistema, a repetibilidade e velocidade de deslocação dependem igualmente da eletrônica subsequente.
Conexão via plug nos indicadores de posição 21924.
Dados técnicos
- Grau de proteção IP 67; EN 60529 (cabeça sensora)
- Resistência ao choque 2000 m/s², 11 ms; EN 60068-2-27
- Resistência à vibração 200 m/s², 50 Hz…2 kHz; EN 60068-2-6
Faixa de temperatura
- Temperatura ambiente 0…60 °C
- Temperatura de armazenamento -10…70 °C
Montagem
A montagem deve ser feita com base na “Informação para usuários” em anexo.
A) Distância de leitura do sensor/fita ≤ 2 mm
B) Desvio lateral ± 2 mm
C) Desalinhamento ± 3°
D) Inclinação longitudinal ± 1°
E) Inclinação lateral ± 3°
Observar
Umidade relativa do ar 100%. Condensação permitida (cabeça sensora).
Indicação de desenho
1) Seno antes do cosseno
2) Superfície de medição ativa
3) Fita magnética
Acessórios
Indicadores de posição 21924.
Fitas magnéticas 21725.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram