{"product":{"productId":"agid.16088","price":0,"name":"Indicador de posição programado com eixo oco Ø 14 H7"},"currency":"EUR"}
- Leitura direta dos valores de medição definidos
- Valores de indicação e casas decimais livremente programáveis
- Modo linear ou angular
- Display de LCD com 5 dígitos
- Fácil troca de baterias
Descrição
Material
Carcaça em plástico.
Eixo oco em aço.
Visor com display de LCD.
Pino roscado em aço.
Eixo oco em aço.
Visor com display de LCD.
Pino roscado em aço.
Versão
Eixo oco brunido.
Pino roscado preto.
Pino roscado preto.
Indicação
Os indicadores de posição eletrônicos oferecem possibilidades mais amplas em relação aos indicadores de posição mecânicos, pois eles representam ângulos e passos do fuso anormais, registrando assim todas as frações de desajuste do fuso.
* Liberdade de programação dos parâmetros com o software de programação 21922-09.
* Liberdade de programação dos parâmetros com o software de programação 21922-09.
Dados técnicos
– Display de LCD com 5 dígitos
– Tamanho dos números aprox. 8 mm
– Faixa de indicação de -19999 ... 99999
– Eixos ocos Ø 14 H7 mm
– Temperatura operacional de -10 °C até +60 °C
– Temperatura de armazenamento de -30 °C até +80 °C
– Rotação máx. 600 U/min
– Bateria de lítio célula de 3V, tipo CR2032. vida útil aprox. 2 anos
– Resistência à vibração conforme DIN IEC 68-2-6 10 g / (5 ... 150 Hz), 20 g / (100 ... 2000 Hz)
– Resistência a impactos conforme DIN IEC 68-2-27 30 g / 15 ms
– EMV DIN EN 61000-4-2; DIN EN 61000-4-4
– Classe de proteção IP 51
– Tamanho dos números aprox. 8 mm
– Faixa de indicação de -19999 ... 99999
– Eixos ocos Ø 14 H7 mm
– Temperatura operacional de -10 °C até +60 °C
– Temperatura de armazenamento de -30 °C até +80 °C
– Rotação máx. 600 U/min
– Bateria de lítio célula de 3V, tipo CR2032. vida útil aprox. 2 anos
– Resistência à vibração conforme DIN IEC 68-2-6 10 g / (5 ... 150 Hz), 20 g / (100 ... 2000 Hz)
– Resistência a impactos conforme DIN IEC 68-2-27 30 g / 15 ms
– EMV DIN EN 61000-4-2; DIN EN 61000-4-4
– Classe de proteção IP 51
Características
– Valores indicados e casas decimais livremente programáveis
– Modo linear ou angular
– Tecla de função para zeramento
– Tecla de função para comutação entre dimensão absoluta e dimensão incremental
– Programação de um valor de offset diretamente no aparelho
– Troca fácil de bateria
– Modo linear ou angular
– Tecla de função para zeramento
– Tecla de função para comutação entre dimensão absoluta e dimensão incremental
– Programação de um valor de offset diretamente no aparelho
– Troca fácil de bateria
Acessórios
– Buchas redutoras 21940
– Software de programação 21922-09
– Software de programação 21922-09
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.