Indicador De Posição
para volantes
plástico
- Leitura direta dos valores de medição definidos
- Visor vedado contra poeira
- Uso em fusos horizontais
- Registro dos valores medidos de acordo com o princípio da gravidade
112,04 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Indicador De Posição
Tamanho
80
Versão 1
para volantes
Versão 2
indicação digital-analógica
Material do corpo básico
plástico
AU=Indicação depois de 1 rot
00005
ID=Adequado para
volante tamanho 80
P=Passo
5
Descrição
Material
Carcaça, visor em plástico.
Versão
Carcaça, cor preta, reforçada com fibra de vidro.
Visor, vedado contra poeira.
Visor, vedado contra poeira.
Indicação
Os indicadores de posição foram planejados para montagem em volantes. Eles possibilitam a leitura direta dos valores de medição ajustados como comprimentos, fluxos, rotações, etc., à primeira vista.
O registro dos valores medidos é efetuado conforme o princípio da gravidade. Concebidos para a utilização em fusos horizontais.
Um giro do indicador preto corresponde a um giro do fuso. Combinado com o indicador de posição de 5 algarismos, possibilita uma leitura muito precisa e fácil da posição.
O registro dos valores medidos é efetuado conforme o princípio da gravidade. Concebidos para a utilização em fusos horizontais.
Um giro do indicador preto corresponde a um giro do fuso. Combinado com o indicador de posição de 5 algarismos, possibilita uma leitura muito precisa e fácil da posição.
Sob consulta
Outros passos.
Acessórios
– Volantes 21972
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.