Indicador De Posição
digital
poliamida
preto
- Leitura direta dos valores de medição definidos
- Design compacto com marcação muito nítida.
- Adequados para pequenas distâncias de fuso e pequenos diâmetros de eixo
- Resistente às temperaturas de até 80 °C
- Resistente ao óleo e solventes
63,46 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Indicador De Posição
Versão 1
digital
Versão 2
programado
Material do corpo básico
poliamida
Material dos componentes
aço
Cor do corpo básico
preto
AU=Indicação depois de 1 rot
03,0
B=Largura
26
D=Diâmetro do furo
10
H=Altura
33
KS=Vírgula na casa
1
L=Comprimento
22
P=Passo
3
U=Rotação máx. Rpm
500
ZR=Direção da contagem
2
Posição de montagem
001
Descrição
Material
Carcaça em poliamida 6.
Eixo oco em aço.
Visor em plástico.
Pino roscado em aço.
Eixo oco em aço.
Visor em plástico.
Pino roscado em aço.
Versão
Carcaça resistente aos impactos.
Eixo oco brunido.
Pino roscado preto.
Indicador de números de fundo preto e números em branco.
Eixo oco brunido.
Pino roscado preto.
Indicador de números de fundo preto e números em branco.
Indicação
Os indicadores de posição permitem a leitura direta dos valores de medição ajustados.
Além disto, o valor indicado é selecionável por rotação do fuso (passo do fuso correspondente), possibilitando a realização de diferentes valores indicados, através de uma engrenagem de transmissão.
Os indicadores de posição se destacam pelo seu pequeno design e uma marcação muito nítida. Eles são adequados principalmente para pequenas distâncias de fuso e pequenos diâmetros de eixo, além de possuir um apoio de torque fixado em um furo no lado oposto.
** O 1º asterisco informa a posição de montagem e o 2º a direção da contagem. (Veja modelo de encomenda ”Posição de montagem, direção da contagem”).
Além disto, o valor indicado é selecionável por rotação do fuso (passo do fuso correspondente), possibilitando a realização de diferentes valores indicados, através de uma engrenagem de transmissão.
Os indicadores de posição se destacam pelo seu pequeno design e uma marcação muito nítida. Eles são adequados principalmente para pequenas distâncias de fuso e pequenos diâmetros de eixo, além de possuir um apoio de torque fixado em um furo no lado oposto.
** O 1º asterisco informa a posição de montagem e o 2º a direção da contagem. (Veja modelo de encomenda ”Posição de montagem, direção da contagem”).
Dados técnicos
– Contador composto por 3 posições com dez dígitos
– Tamanho dos números aprox. 4 mm
– Eixos ocos Ø 10 H7 mm
– Resistente à temperatura de até 80 °C
– Resistente aos óleos e solventes
– Tamanho dos números aprox. 4 mm
– Eixos ocos Ø 10 H7 mm
– Resistente à temperatura de até 80 °C
– Resistente aos óleos e solventes
Sob consulta
– Eixo primário em aço inoxidável
– Indicação em polegadas
– Indicação em polegadas
Acessórios
– Bucha redutora 21940
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.