{"product":{"productId":"agid.4865","price":101.18,"name":"Botões de regulagem com indicador de posição indicador digital"},"currency":"EUR"}
Material
Carcaça em plástico.
Eixo oco em aço.
Visor em plástico.
Eixo oco em aço.
Visor em plástico.
Versão
Caixa reforçada com fibra de vidro.
Eixo oco brunido.
Eixo oco brunido.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Material
Carcaça em plástico.
Eixo oco em aço.
Visor em plástico.
Eixo oco em aço.
Visor em plástico.
Versão
Caixa reforçada com fibra de vidro.
Eixo oco brunido.
Eixo oco brunido.
Indicação
Os botões de regulagem com indicador de posição integrado possibilitam a leitura direta dos valores de medição ajustados, como por exemplo, comprimentos, fluxos, rotações, etc. à primeira vista. Além disso, o valor indicado pode ser selecionado por rotação do fuso (correspondente ao passo do fuso), o que possibilita a realização de diferentes valores indicados, através de uma engrenagem de transmissão. Os apoios de torque permitem a utilização dos botões de regulagem em qualquer posição de montagem, mesmo com fortes vibrações.
** O 1º asterisco informa o apoio de torque e o 2º a direção de contagem. (veja modelo de encomenda „Apoio do torque, direção da contagem“).
** O 1º asterisco informa o apoio de torque e o 2º a direção de contagem. (veja modelo de encomenda „Apoio do torque, direção da contagem“).
Dados técnicos
– Contador composto por 4 posições com dez dígitos + leitura de precisão
– Tamanho dos números aprox. 6 mm
– Eixos ocos Ø 14 H7 mm
– Resistente a temperaturas de até 80 °C
– Resistente a óleos e solventes
– Tamanho dos números aprox. 6 mm
– Eixos ocos Ø 14 H7 mm
– Resistente a temperaturas de até 80 °C
– Resistente a óleos e solventes
Sob consulta
Outros passos.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.