Botão De Regulagem
com indicador de posição
plástico
preto
- Leitura direta dos valores de medição definidos
- Valor de exibição por rotação do fuso selecionável
- Uso mesmo com vibrações fortes
98,33 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Botão De Regulagem
Versão 1
com indicador de posição
Versão 2
indicação digital
Material do corpo básico
plástico
Material dos componentes
aço
Cor do corpo básico
preto
AU=Indicação depois de 1 rot
002,0
KS=Vírgula na casa
1
MD=Apoio do torque
2
P=Passo
2
T=Passo
2
ZR=Direção da contagem
2
Descrição
Material
Carcaça em plástico.
Eixo oco em aço.
Visor em plástico.
Eixo oco em aço.
Visor em plástico.
Versão
Caixa reforçada com fibra de vidro.
Eixo oco brunido.
Eixo oco brunido.
Indicação
Os botões de regulagem com indicador de posição integrado possibilitam a leitura direta dos valores de medição ajustados, como por exemplo, comprimentos, fluxos, rotações, etc. à primeira vista. Além disso, o valor indicado pode ser selecionado por rotação do fuso (correspondente ao passo do fuso), o que possibilita a realização de diferentes valores indicados, através de uma engrenagem de transmissão. Os apoios de torque permitem a utilização dos botões de regulagem em qualquer posição de montagem, mesmo com fortes vibrações.
** O 1º asterisco informa o apoio de torque e o 2º a direção de contagem. (veja modelo de encomenda „Apoio do torque, direção da contagem“).
** O 1º asterisco informa o apoio de torque e o 2º a direção de contagem. (veja modelo de encomenda „Apoio do torque, direção da contagem“).
Dados técnicos
– Contador composto por 4 posições com dez dígitos + leitura de precisão
– Tamanho dos números aprox. 6 mm
– Eixos ocos Ø 14 H7 mm
– Resistente a temperaturas de até 80 °C
– Resistente a óleos e solventes
– Tamanho dos números aprox. 6 mm
– Eixos ocos Ø 14 H7 mm
– Resistente a temperaturas de até 80 °C
– Resistente a óleos e solventes
Sob consulta
Outros passos.
Acessórios
– Bucha redutora 21940
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.