Construção de máquinas e equipamentos
21000
Guias lineares
Trilhos para guias lineares Drylin® W
21240
Trilhos para guias lineares Drylin® W
Para compensação de diferenças de altura
Grande flexibilidade na construção
Muito bom desempenho em relação a fricção e desgaste
Robusto e resistente à sujeira
Particularidades:
Folha de dados
a partir de 71,79 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Adicionado ao seu carrinho de compras
Adicionar ao carrinho
Selecione um artigo.
Article
Tamanho
Selecione
6 (2)
10 (2)
16 (2)
20 (2)
Tipo
Selecione
L máx. (4)
L2 e L de acordo com os requisitos do cliente (4)
Filtro
8 resultados encontrados
TRILHO DE GUIA DRYLIN® W, SIMPLES TA.6, L1=60, ALUMÍNIO
Código do artigo 21240-106-KUNDENSPEZ.
Tamanho
6
Tipo
L2 e L de acordo com os requisitos do cliente
mais detalhes
TRILHO DE GUIA DRYLIN® W, SIMPLES TA.6, L=3000, L1=60, L2=30, ALUMÍNIO
Código do artigo 21240-10630X3000
Tamanho
6
Tipo
L máx.
71,79 €
mais detalhes
TRILHO DE GUIA DRYLIN® W, SIMPLES TA.10, L=4000, L1=120, L2=30, ALUMÍNIO
Código do artigo 21240-11030X4000
Tamanho
10
Tipo
L máx.
153,12 €
mais detalhes
TRILHO DE GUIA DRYLIN® W, SIMPLES TA.10, L1=120, ALUMÍNIO
Código do artigo 21240-110-KUNDENSPEZ.
Tamanho
10
Tipo
L2 e L de acordo com os requisitos do cliente
mais detalhes
TRILHO DE GUIA DRYLIN® W, SIMPLES TA.16, L=4000, L1=120, L2=30, ALUMÍNIO
Código do artigo 21240-11630X4000
Tamanho
16
Tipo
L máx.
184,74 €
mais detalhes
TRILHO DE GUIA DRYLIN® W, SIMPLES TA.16, L1=120, ALUMÍNIO
Código do artigo 21240-116-KUNDENSPEZ.
Tamanho
16
Tipo
L2 e L de acordo com os requisitos do cliente
mais detalhes
TRILHO DE GUIA DRYLIN® W, SIMPLES TA.20, L=4000, L1=120, L2=30, ALUMÍNIO
Código do artigo 21240-12030X4000
Tamanho
20
Tipo
L máx.
216,17 €
mais detalhes
TRILHO DE GUIA DRYLIN® W, SIMPLES TA.20, L1=120, ALUMÍNIO
Código do artigo 21240-120-KUNDENSPEZ.
Tamanho
20
Tipo
L2 e L de acordo com os requisitos do cliente
mais detalhes
Filtro
Descrição
Material
Alumínio.
Versão
anodização dura, espessura da camada 50 µm. Dureza 500 HV.
Indicação
O trilho simples de fácil montagem permite grande flexibilidade na construção. Pode ser utilizado para compensação de diferenças de altura. Através do material em alumínio anodizado endurecido, obtêm-se melhores resultados de fricção e desgaste dos trilhos. Robusto e resistente à sujeira, ele é capaz de transportar grandes cargas com segurança e livre de manutenção.
Detalhes
CAD
Acessórios