{"product":{"productId":"agid.4698","price":0,"name":"Trilhos para guias lineares Drylin® W borda de guia dupla"},"currency":"EUR"}
	Material
								Alumínio.
							Versão
								anodização dura, espessura da camada 50 µm. Dureza 500 HV.
							
						Exibir mais detalhes  
					
					
						Exibir menos detalhes  
					
				
			
				Descrição
							Material
						
						
								Alumínio.
					
							Versão
						
						
								anodização dura, espessura da camada 50 µm. Dureza 500 HV.
					
							Indicação
						
						
								Trilhos extremamente planos com guias nas extremidades servem de apoio ideal para altos torques. Robustos e resistentes à sujeira, eles são capazes de transportar grandes cargas com segurança e livres de manutenção.  
 
** Comprimento L2 = 20 mm e
* Comprimento L = 500 mm devem ser informados.
Informações de comprimento L2 e L apenas em mm inteiros.
					** Comprimento L2 = 20 mm e
* Comprimento L = 500 mm devem ser informados.
Informações de comprimento L2 e L apenas em mm inteiros.
            Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
        Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.