Trilho De Guia
drylin® t
alumínio
- Livre de manutenção graças a sua capacidade de funcionamento a seco e resistência à corrosão
- Os elementos corrediços de iglidur® J são resistentes ao desgaste e substituíveis
- Guia linear de trilho revestida com anozidação dura 500 HV
Sob consulta
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Trilho De Guia
Tamanho
12
Versão 1
drylin® t
Versão 2
L2 e L de acordo com os requisitos do cliente
Material do corpo básico
alumínio
D3=Para parafuso DIN 912
M03
L2=Distância entre furos do ca
**
L=Comprimento
*
B1
12
B3
13
H2
5,9
H3
8,6
L1
25
L2 máx.
17
L2 mín.
5
Descrição
Material
Guia linear em perfil extrudado, EN AW-6060.
Versão
Trilho guia revestido em Harteloxal, 50 μm.
Dureza 500 HV.
Dureza 500 HV.
Indicação
Guias lineares em miniatura são absolutamente livres de manutenção, devido às suas propriedades de funcionamento a seco e resistência à corrosão. Os elementos deslizantes de iglidur® J são resistentes ao desgaste e substituíveis. Temperatura de aplicação máx. até 80 °C.
Estas guias lineares em miniatura oferecem uma grande vantagem, devido às suas pequenas dimensões estruturais.
** Comprimento L2 = 12 mm e
* Comprimento L = 500 mm devem ser informados.
Informações de comprimento L2 e L apenas em mm inteiros.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.