text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma

Descrição

Material
Anel externo de alumínio.
Anel interno mancal de plástico Iglidur® J.
Parafusos e porcas de aço inoxídável A2.
Versão
Anel externo anodizado.
Indicação
Mesa rotativa com mancal de deslizamento de baixo peso. O anel interno é composto de um mancal deslizante fabricado de um material de alto desempenho. No centro foi posicionado um anel externo de alumínio anodizado. Essa combinação de materiais garante um funcionamento totalmente sem lubrificante e manutenção.

Montagem simples.
Elevada resistência ao desgaste.
Para cargas elevadas, alta rigidez.
Faixa de temperatura
-50 °C até +90 °C.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Frequentemente comprados com itens no seu carrinho