{"product":{"productId":"agid.21945","price":26.29,"name":"Elemento de travamento para mesas rotativas com mancal de deslizamento"},"currency":"EUR"}
Material
Elementos de travamento e parafusos de aço.
Versão
Travas com superfície sem tratamento.
Parafusos zincado, classe de resistência 8.8.
Parafusos zincado, classe de resistência 8.8.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Material
Elementos de travamento e parafusos de aço.
Versão
Travas com superfície sem tratamento.
Parafusos zincado, classe de resistência 8.8.
Parafusos zincado, classe de resistência 8.8.
Indicação
Elemento de travamento para aparafusamento no anel externo do mancal de deslizamento da mesa rotativa 21245-01. Com o torque de aperto de 1 Nm podem ser realizados torques de retenção de 10 Nm.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.