{"product":{"productId":"agid.4689","price":6.12,"name":"Carros deslizantes DryLin® W"},"currency":"EUR"}
Material
Zamak.
Material do mancal deslizante em iglidur® J.
Versão
cromado.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Material
Zamak.
Material do mancal deslizante em iglidur® J.
Versão
cromado.
Indicação
Os carros guia DryLin® W são resistentes à corrosão e livres de manutenção. A ausência da lubrificação faz com que o sistema seja extremamente resistente à sujeira. Funcionamento a seco com pequenos valores de fricção e baixa emissão de ruídos. Através da estrutura plana e ampla, são possíveis altos apoios de torque. Velocidades de até 15 m/s.
Temperatura de aplicação de -40 °C até no máx. 90 °C.
Acessórios
Trilhos de guia item 21240.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.