Carro Guia
drylin® w
alumínio
- Resistentes à corrosão e livres de manutenção
- Resistente à sujeira
- Funcionamento silencioso
- Pode alcançar altos apoios de torque
- Valores baixos de fricção no funcionamento a seco
49,04 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Carro Guia
Tamanho
10
Versão 1
drylin® w
Material do corpo básico
alumínio
Material dos componentes
zinco
L=Comprimento
100
A
60
A1
87
A2
55
B
40
B1
73
C
29
C0(-Y) kN
4,8
C0Y kN
4,8
C0Z kN
4,8
C1
26
D
10
D1
M06
H
24
H1
9
H2
3,5
H3
6
M0X Nm
96
M0Y Nm
170
M0Z Nm
170
Descrição
Material
Carro deslizante em Zamak.
Placa de montagem em alumínio.
Material do mancal deslizante em iglidur® J.
Versão
Carro deslizante cromado.
Placa de montagem anodizada.
Placa de montagem anodizada.
Indicação
Os carros guia DryLin® W são resistentes à corrosão e livres de manutenção. A ausência da lubrificação faz com que o sistema seja extremamente resistente à sujeira. Funcionamento a seco com pequenos valores de fricção e baixa emissão de ruídos. Através da estrutura plana e ampla, são possíveis altos apoios de torque. Velocidades de até 15 m/s.
Temperatura de aplicação de -40 °C até no máx. 90 °C.
Acessórios
Trilhos de guia duplos veja item 21240.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.