Carro Guia
drylin® t
zinco
- Livre de manutenção graças a sua capacidade de funcionamento a seco e resistência à corrosão
- Os elementos corrediços de iglidur® J são resistentes ao desgaste e substituíveis
- Guia linear de trilho revestida com anozidação dura 500 HV
24,92 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Carro Guia
Tamanho
15
Versão 1
drylin® t
Versão 2
rolamento livre direção y
Material do corpo básico
zinco
Material dos componentes
Iglidur®
L3=Comprimento
42
A
25
A1
20
B
32
B2
8,5
C0(-Y) N
1400
C0Y (N)
1400
C0Z (N)
700
D
M03
D1
6,5
H
16
H1
2,8
H4
11
L4
31
M0X Nm
17
M0Y Nm
8
M0Z Nm
8
Descrição
Material
Corrediça com corpo básico em zinco, elementos corrediços em iglidur® J.
Indicação
Guias lineares em miniatura são absolutamente livres de manutenção, devido às suas propriedades de funcionamento a seco e resistência à corrosão. Os elementos deslizantes de iglidur® J são resistentes ao desgaste e substituíveis. Temperatura de aplicação máx. até 80 °C.
Estas guias lineares em miniatura oferecem uma grande vantagem, devido às suas pequenas dimensões estruturais.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.