{"product":{"productId":"agid.4755","price":116.35,"name":"Trilhos perfilados para guias lineares em miniatura de aço inoxidável"},"currency":"EUR"}
Material
Aço inoxidável 1.4034.
Versão
Com superfície sem tratamento,
Endurecida 52 HRC.
Endurecida 52 HRC.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Material
Aço inoxidável 1.4034.
Versão
Com superfície sem tratamento,
Endurecida 52 HRC.
Endurecida 52 HRC.
Indicação
Trilhos guias perfilados aparafusáveis pelo lado superior. Eles se encontram disponíveis em quatro tamanhos na versão em miniatura, sobre os quais podem ser montados um ou mais carros guia.
Sistema de esferas recirculantes com 4 pontos de contato, mesmo ângulo de carga e 2 esferas circulantes por carro deslizante. Este sistema permite suportar cargas de todas as direções.
Aceleração máx: 80 m/s².
Velocidade máx. de deslocamento: 3 m/s.
Temperatura de aplicação: -20 °C até +80 °C.
Os trilhos podem ser combinados.
Sistema de esferas recirculantes com 4 pontos de contato, mesmo ângulo de carga e 2 esferas circulantes por carro deslizante. Este sistema permite suportar cargas de todas as direções.
Aceleração máx: 80 m/s².
Velocidade máx. de deslocamento: 3 m/s.
Temperatura de aplicação: -20 °C até +80 °C.
Os trilhos podem ser combinados.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.