{"product":{"productId":"agid.4751","price":50.16,"name":"Carros guia em miniatura de aço inoxidável"},"currency":"EUR"}
Material
Corpo em aço inoxidável 1.4034.
Esferas em aço inoxidável 1.4034.
Peça de desvio em plástico.
Versão
Superfície sem tratamento.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Material
Corpo em aço inoxidável 1.4034.
Esferas em aço inoxidável 1.4034.
Peça de desvio em plástico.
Versão
Superfície sem tratamento.
Indicação
Carro guia padrão em miniatura com guia de esferas recirculantes, conforme precisão N, sem pré-carga (Z0).
Com vedação de fechamento bilateral. Sistema de esferas recirculantes com 4 pontos de contato, mesmo ângulo de carga e 2 esferas circulantes por carro deslizante. Este sistema permite suportar cargas de todas as direções.
Aceleração máx: 80 m/s².
Velocidade máx. de deslocamento: 3 m/s.
Temperatura de aplicação: -20 °C até +80 °C.
Com vedação de fechamento bilateral. Sistema de esferas recirculantes com 4 pontos de contato, mesmo ângulo de carga e 2 esferas circulantes por carro deslizante. Este sistema permite suportar cargas de todas as direções.
Aceleração máx: 80 m/s².
Velocidade máx. de deslocamento: 3 m/s.
Temperatura de aplicação: -20 °C até +80 °C.
Atenção
Utilize sempre os trilhos de montagem incluídos no fornecimento, caso contrário, a fixação da esfera no carro deslizante não poderá ser garantida.
Indicação de desenho
1) Borda de batente retificada
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.