{"product":{"productId":"agid.4785","price":75.65,"name":"Unidades lineares com rolamento autocompensador de esferas simples, versão aberta"},"currency":"EUR"}
Material
Carcaça em alumínio.
Versão
Carcaça com superfície sem tratamento.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Material
Carcaça em alumínio.
Versão
Carcaça com superfície sem tratamento.
Indicação
Estas unidades estão prontas para instalação e são compostas de uma carcaça
de alumínio extrudado, rolamento autocompesador de esferas montado 21510 e
vedação bilateral. Fixação do rolamento na carcaça com parafuso de cabeça
cilíndrica.
Tolerância de eixo recomendada: h6.
Capacidades de carga conforme especificação dos rolamentos lineares de esferas.
de alumínio extrudado, rolamento autocompesador de esferas montado 21510 e
vedação bilateral. Fixação do rolamento na carcaça com parafuso de cabeça
cilíndrica.
Tolerância de eixo recomendada: h6.
Capacidades de carga conforme especificação dos rolamentos lineares de esferas.
Sob consulta
As unidades de rolamentos lineares podem ser equipadas com todos os rolamentos lineares de esferas listados neste catálogo.
Acessórios
Vedações adicionais 21560.
Eixos guia de precisão 21590 ou 21595.
Parafusos de fixação 07160 ou 07161.
Eixos guia de precisão 21590 ou 21595.
Parafusos de fixação 07160 ou 07161.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.