{"product":{"productId":"agid.4776","price":66.49,"name":"Unidades lineares com rolamento autocompensador de esferas integrado e flange"},"currency":"EUR"}
Material
Carcaça em alumínio ou ferro fundido cinzento.
Versão
Carcaça com superfície sem tratamento.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Material
Carcaça em alumínio ou ferro fundido cinzento.
Versão
Carcaça com superfície sem tratamento.
Indicação
Estas unidades estão prontas para instalação e são compostas de uma carcaça de alumínio extrudado, rolamento autocompesador de esferas montado 21510 e vedação bilateral. Fixação do rolamento na carcaça com anéis de retenção DIN 472.
Tolerância de eixo recomendada: h6.
Capacidades de carga conforme especificação dos rolamentos lineares de esferas.
Tolerância de eixo recomendada: h6.
Capacidades de carga conforme especificação dos rolamentos lineares de esferas.
Atenção
Atenção: no artigo 21522-501002 o diâmetro D2 não foi usinado, não há diâmetro de centragem g7.
Sob consulta
As unidades de rolamentos lineares podem ser equipadas com todos os rolamentos lineares de esferas listados neste catálogo.
Acessórios
Eixos guia de precisão 21595.
Parafusos de fixação 07160 ou 07161.
Parafusos de fixação 07160 ou 07161.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.