text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma

Descrição

Material
Carcaça em alumínio.
Versão
Superfície sem tratamento.
Indicação
Estas unidades de estrutura compacta estão prontas para instalação. Elas são compostas
de uma carcaça de alumínio extrudado, dois rolamentos autocompensadores de esferas 21511-01
montados e vedação bilateral.

Tolerância de eixo recomendada: h6.

Capacidades de carga conforme especificação do rolamento linear de esferas (x2).

Com furo de lubrificação M8x1.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram