Unidade De Rolamento De Esferas Lineares
avulso
alumínio
- Carcaça de precisão com design leve
- Rolamentos lineares de esfera com compensação de erro angular montados
- Com vedações integradas
116,81 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Unidade De Rolamento De Esferas Lineares
Versão 1
avulso
Versão 2
fechado
Material do corpo básico
alumínio
D=Diâmetro interno
30
A
87
D1
47
D2
8,6
D3
15
E1
45
E2
68
H
70
H1
35
H2
22
H3
48
H4
16
L
79
M
M10
Descrição
Material
Carcaça em alumínio.
Versão
Carcaça com superfície sem tratamento.
Indicação
Estas unidades estão prontas para instalação e são compostas de uma carcaça
de alumínio extrudado, rolamento autocompensador de esferas montado 21510
e vedação bilateral. Fixação do rolamento na carcaça com anéis de retenção
DIN 472.
Tolerância de eixo recomendada: h6.
Capacidades de carga conforme especificação dos rolamentos lineares de esferas.
de alumínio extrudado, rolamento autocompensador de esferas montado 21510
e vedação bilateral. Fixação do rolamento na carcaça com anéis de retenção
DIN 472.
Tolerância de eixo recomendada: h6.
Capacidades de carga conforme especificação dos rolamentos lineares de esferas.
Sob consulta
As unidades de rolamentos lineares podem ser equipadas com todos os rolamentos lineares de esferas listados neste catálogo.
Acessórios
Vedações adicionais 21560.
Eixos guia de precisão 21595.
Parafusos de fixação 07160 ou 07161.
Eixos guia de precisão 21595.
Parafusos de fixação 07160 ou 07161.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.