Rolamento Linear De Esfera
com flange
aço
- Pronto para instalação
- Rolamento linear de esferas com vedação bilateral
- Guia precisa com capacidade de carga alta
18,76 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Rolamento Linear De Esfera
Versão 1
com flange
Material do corpo básico
aço
Material dos componentes
aço
D1=Diâmetro da haste
40
D2=Diâmetro do flange
62
D=Diâmetro interno
25
L=Comprimento
58
T1=Capacidades de carga dinâmi
980
T2=Capacidades de carga estáti
1570
B
50
D3
51
D4
5,5
D5
9
L1
8
T
5,1
Descrição
Material
Carcaça em aço.
Gaiola de plástico.
Esferas em aço.
Gaiola de plástico.
Esferas em aço.
Indicação
Estas “buchas de esferas” correspondem à série 3 conforme ISO 10285. Os
rolamentos possuem vedação bilateral e são equipados com uma gaiola de
plástico, que proporciona um funcionamento silencioso com excelentes
propriedades de rolamento. Com flange para montagem direta na carcaça.
Tolerâncias recomendadas:
Eixo: h6
Carcaça: H7
Os rolamentos lineares de esferas com vedação bilateral devem ser pré-lubrificados com graxa antes da montagem.
As capacidades de carga informadas são válidas com a utilização de eixos endurecidos e retificados.
rolamentos possuem vedação bilateral e são equipados com uma gaiola de
plástico, que proporciona um funcionamento silencioso com excelentes
propriedades de rolamento. Com flange para montagem direta na carcaça.
Tolerâncias recomendadas:
Eixo: h6
Carcaça: H7
Os rolamentos lineares de esferas com vedação bilateral devem ser pré-lubrificados com graxa antes da montagem.
As capacidades de carga informadas são válidas com a utilização de eixos endurecidos e retificados.
Faixa de temperatura
-20 °C até +80 °C.
Acessórios
Eixos de guia de precisão 21595.
Parafusos de fixação 07160.
Parafusos de fixação 07160.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.