Rolamento Linear De Esfera
1228
aço
- Pronto para instalação
- Com rolamento duplo
- Rolamento linear de esferas com vedação bilateral
- Guia precisa com capacidade de carga alta
155,78 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Rolamento Linear De Esfera
Versão 1
1228
Versão 2
rolamento duplo
Material do corpo básico
aço
Material dos componentes
aço
D1=Diâmetro da haste
75
D2=Diâmetro do flange
112
D=Diâmetro interno
50
L=Comprimento
192
T1=Capacidades de carga dinâmi
6080
T2=Capacidades de carga estáti
15900
D3
94
D4
9
D5
14
L1
13
T
8,1
Descrição
Material
Carcaça em aço.
Gaiola de plástico.
Esferas em aço.
Gaiola de plástico.
Esferas em aço.
Indicação
Estas “buchas de esferas” correspondem à série 3 conforme ISO 10285. Os
rolamentos possuem vedação bilateral e são equipados com uma gaiola de
plástico. Eles proporcionam um funcionamento silencioso com excelentes
propriedades de rolamento. Com flange para montagem direta na carcaça.
Versão com mancal duplo para utilização com carga de momento.
Tolerâncias recomendadas:
Eixo: h6
Carcaça: H7
Os rolamentos lineares de esferas com vedação bilateral devem ser pré-lubrificados com graxa antes da montagem.
As capacidades de carga informadas são válidas com a utilização de eixos endurecidos e retificados.
rolamentos possuem vedação bilateral e são equipados com uma gaiola de
plástico. Eles proporcionam um funcionamento silencioso com excelentes
propriedades de rolamento. Com flange para montagem direta na carcaça.
Versão com mancal duplo para utilização com carga de momento.
Tolerâncias recomendadas:
Eixo: h6
Carcaça: H7
Os rolamentos lineares de esferas com vedação bilateral devem ser pré-lubrificados com graxa antes da montagem.
As capacidades de carga informadas são válidas com a utilização de eixos endurecidos e retificados.
Faixa de temperatura
-20 °C até +80 °C.
Acessórios
Eixos de guia de precisão 21595.
Parafusos de fixação 07160.
Parafusos de fixação 07160.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.