{"product":{"productId":"agid.21908","price":37.87,"name":"Placas de montagem em alumínio para guias de deslizamento lineares"},"currency":"EUR"}
Material
Aluminio EN AW-6082.
Versión
Negro anodizado.
Mostrar más
Mostrar menos
Descripción
Material
Aluminio EN AW-6082.
Versión
Negro anodizado.
Indicación
Con las placas de montaje pueden combinarse dos guías de carro en una configuración X-Y sin reducir la carrera.
En combinación con nuestros anillos de centrado 20240 puede centrarse el carro vertical de forma precisa en el carro horizontal y fijarse con tornillos DIN 912 (07160).
En combinación con nuestros anillos de centrado 20240 puede centrarse el carro vertical de forma precisa en el carro horizontal y fijarse con tornillos DIN 912 (07160).
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.