text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma

Descrição

Material
Carcaça externa em alumínio. Deslizador e mancal em aço retificado.
Versão
Carcaça externa anodizada em preto. Deslizador e mancal em aço retificado. Parte interna endurecida.
Indicação
As miniguias com carros deslizantes e rolamento de rolos se movem com muita facilidade e podem ser ajustadas sob pré-carga através dos parafusos “N”.
Os furos de fixação “K” podem ser utilizados como furos passantes ou roscados.
Os valores de carga informados (F) são válidos para cargas dinâmicas com uma vida útil de 1 milhão de cursos.
Os valores de torque são válidos apenas com os deslizadores parados no centro.

F = Capacidade de carga com caso específico de carga dinâmica ou estática.
TI = Quantidade de furos de fixação E3/K na parte interior.
TA = Quantidade de furos de fixação E1/M na parte exterior.
GI = Quantidade de séries de furos na parte interior.
K = Rosca M4 com escareamento para M3, de acordo com a norma DIN 974-1.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.