text.skipToContent text.skipToNavigation
21034

Guias lineares de precisão com rolamento de rolos

  • Rolamento das guias corrediças em guias prismáticas endurecidas e polidas
  • Concebido para cargas dinâmicas e estáticas de até 1284 N
  • Vida útil de mais de 1 milhão de cursos
  • Diferentes tamanhos com cursos de 10 a 105 mm
  • Todas as superfícies externas são polidas
Particularidades:

a partir de 240,26 €

+ o ICMS alemão
19 resultados encontrados

Descrição

Material
GJL 250.
Versão
peça retificada.
Indicação
Como opção, é possível adquirir uma fixação com efeito de fechamento por força no canto lateral, sem comprometimento da geometria da guia.
F = Capacidade de carga com caso específico de carga dinâmica ou estática.
Os valores de carga informados (F) são válidos para cargas dinâmicas com uma vida útil de 1 milhão de cursos.
Os valores de torque são válidos apenas com os carros deslizadores parados no centro.
É possível fornecer deslizadores cruzados sob consulta.
TI = Quantidade de furos de fixação E/M na parte interior.
TA = Quantidade de furos de fixação E/M na parte exterior.