{"product":{"productId":"agid.4583","price":614.61,"name":"Guias de deslizamento linear modelo rabo de andorinha com fuso micrométrico"},"currency":"EUR"}
Material
GJL 250.
Versão
com superfície sem tratamento, retificada.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Material
GJL 250.
Versão
com superfície sem tratamento, retificada.
Indicação
Os parafusos de ajuste médios “N” podem ser substituídos por uma alavanca de aperto (06460). A graduação no parafuso do micrômetro é de 0,02 mm. É possivel obter outras escalas sob consulta.
Os valores de carga informados (F) são válidos para cargas dinâmicas com uma vida útil de 1 milhão de cursos. Na aplicação com cargas estáticas, admite-se um valor 10 vezes maior do que o valor “F” da tabela.
Os valores de torque são válidos apenas com os carros deslizadores parados no centro.
TI = Quantidade de furos de fixação E/M na parte interior.
TA = Quantidade de furos de fixação E/M na parte exterior.
Os valores de carga informados (F) são válidos para cargas dinâmicas com uma vida útil de 1 milhão de cursos. Na aplicação com cargas estáticas, admite-se um valor 10 vezes maior do que o valor “F” da tabela.
Os valores de torque são válidos apenas com os carros deslizadores parados no centro.
TI = Quantidade de furos de fixação E/M na parte interior.
TA = Quantidade de furos de fixação E/M na parte exterior.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.