{"product":{"productId":"agid.4570","price":285.36,"name":"Guias de deslizamento linear modelo rabo de andorinha com fuso micrométrico"},"currency":"EUR"}
Material
Alumínio EN AW-6063.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Material
Alumínio EN AW-6063.
Indicação
Estas guias de deslizamento linear precisas são utilizadas em diversas áreas, como por exemplo, na engenharia mecânica, na construção de dispositivos, na montagem de aparelhos de medição, bem como nas indústrias ópticas e de mecânica de precisão.
O valor de carga admissível indicado (F) está concebido para cargas estáticas.
Os valores de torque são válidos apenas com os deslizadores parados no centro.
O micrômetro recartilhado para mover o carro está conectado.
M1 = Escareamento para parafuso.
TI = Quantidade de furos de fixação E1/E2/M1 na parte interior.
TA = Quantidade de furos de fixação E/E1/MA na parte exterior.
O valor de carga admissível indicado (F) está concebido para cargas estáticas.
Os valores de torque são válidos apenas com os deslizadores parados no centro.
O micrômetro recartilhado para mover o carro está conectado.
M1 = Escareamento para parafuso.
TI = Quantidade de furos de fixação E1/E2/M1 na parte interior.
TA = Quantidade de furos de fixação E/E1/MA na parte exterior.
Vantagens
- Fixação inovadora e segura sem desvio de altura e lateral.
- Guias livres de folgas.
- Combinável de maneira rápida e permanente na direção x-y-z.
- Guias livres de folgas.
- Combinável de maneira rápida e permanente na direção x-y-z.
Aplicação
- Ajuste de unidades de usinagem, câmeras de medição, espelhos, microscópios e cabeçotes de laser (inclusive para usinagem de agulhas cirúrgicas).
- Ajuste preciso de cabeçotes de plasma, prismáticos ou de soldagem.
- Concentração de foco em maçaricos.
- Ajuste preciso de cabeçotes de plasma, prismáticos ou de soldagem.
- Concentração de foco em maçaricos.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.