{"product":{"productId":"agid.21897","price":287.41,"name":"Guias de deslizamento linear modelo rabo de andorinha com fuso micrométrico e furos de posicionamento"},"currency":"EUR"}
Material
Alumínio EN AW-6082.
Versão
peça anodizada na cor preta.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Material
Alumínio EN AW-6082.
Versão
peça anodizada na cor preta.
Indicação
Estas guias de precisão são utilizadas em diversas áreas, como por exemplo, na engenharia mecânica, na construção de dispositivos, na montagem de aparelhos de medição, assim como nas indústrias ópticas e de mecânica fina de precisão.
O valor de carga admissível informado (F) é válido apenas para cargas estáticas.
Os valores de torque são válidos apenas com os deslizadores de guia parados no centro.
TI = Quantidade de furos de fixação E1/E2/MI na parte interna.
TA = Quantidade de furos de fixação E/E1/MA na parte externa.
TM = Quantidade de furos de centragem D1 na parte interna.
TN = Quantidade de furos de centragem D1 na parte externa.
O valor de carga admissível informado (F) é válido apenas para cargas estáticas.
Os valores de torque são válidos apenas com os deslizadores de guia parados no centro.
TI = Quantidade de furos de fixação E1/E2/MI na parte interna.
TA = Quantidade de furos de fixação E/E1/MA na parte externa.
TM = Quantidade de furos de centragem D1 na parte interna.
TN = Quantidade de furos de centragem D1 na parte externa.
Vantagens
Em todos os furos roscados existe um furo de centragem adicional. Em conjunto com nossos anéis centralizadores 20240, é possível efetuar a montagem precisa de outros elementos de fixação e vedação sobre o carro deslizador. Combinável de maneira rápida e permanente na direção x-y-z.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.