{"product":{"productId":"agid.21904","price":301.05,"name":"Guias corrediças de precisão com rolamento de rolos com furos de posicionamento"},"currency":"EUR"}
Material
EN-GJL-250.
Versão
com superfície sem tratamento, retificada.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Material
EN-GJL-250.
Versão
com superfície sem tratamento, retificada.
Indicação
Essas guias de deslizamento linear com rolamento de rolos são usadas na fabricação de máquinas e dispositivos, na tecnologia de medição, em instrumentos ópticos e na mecânica fina.
Os valores de carga informados (F) são válidos para uma vida útil de 1 milhão de cursos.
Os valores de torque são válidos apenas com os deslizadores parados no centro.
É possível fornecer deslizadores cruzados sob consulta.
Nos furos D2 e D3 localizados na parte superior do carro deslizador há um furo de centragem adicional. Em conjunto com nossos anéis centralizadores 20240, é possível efetuar a montagem precisa de outros elementos de fixação e vedação sobre o carro deslizador.
F = Capacidade de carga no caso específico de carga dinâmica ou estática.
TI E/E1 = quantidade de furos de fixação E/E1/M na parte interior.
TA E/E1 = quantidade de furos de fixação E/E1/M na parte exterior.
TI E2 = quantidade de furos de fixação E2/D1 na parte interior.
TI E2 = quantidade de furos de fixação E2/D1 na parte exterior.
Os valores de carga informados (F) são válidos para uma vida útil de 1 milhão de cursos.
Os valores de torque são válidos apenas com os deslizadores parados no centro.
É possível fornecer deslizadores cruzados sob consulta.
Nos furos D2 e D3 localizados na parte superior do carro deslizador há um furo de centragem adicional. Em conjunto com nossos anéis centralizadores 20240, é possível efetuar a montagem precisa de outros elementos de fixação e vedação sobre o carro deslizador.
F = Capacidade de carga no caso específico de carga dinâmica ou estática.
TI E/E1 = quantidade de furos de fixação E/E1/M na parte interior.
TA E/E1 = quantidade de furos de fixação E/E1/M na parte exterior.
TI E2 = quantidade de furos de fixação E2/D1 na parte interior.
TI E2 = quantidade de furos de fixação E2/D1 na parte exterior.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.