Guia De Precisão Com Deslizamento Linear
com rolamento de rolos
ferro fund.cinz.
- Recartilhado do micrômetro com escalas graduadas em 0,02 mm
- Concebido para cargas dinâmicas e estáticas de até 1095 N
- Diferentes tamanhos com cursos de 10 a 150 mm
- Vida útil de mais de 1 milhão de cursos
- Furos de centragem
2 067,47 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Guia De Precisão Com Deslizamento Linear
Versão 1
com rolamento de rolos
Versão 2
com fuso micrométrico
Material do corpo básico
ferro fund.cinz.
B=Largura
100
L=Comprimento da placa
360
A
40
A1
27,5
A2
28
B1
99,5
C
150
D
M10X1
D1
10
D2
M05
D3
5,3
D4
10
E
86
E1
86
E2
50
E3
50
E4
50
K
36
L1
205
L2
88
L3
8
M
M06
M1
M06
M2
M06
Mx (Nm)
89
My (Nm)
119
Mz (Nm)
151
O
22,4
P
2,1
P1
4,1
R
8
T1
0,03
T2
0,03
TA_E/E1
8
TA_E2
14
TI_E/E1
6
TI_E4
6
U2
49
f (n)
1095
Descrição
Material
EN-GJL-250.
Versão
com superfície sem tratamento, retificada.
Indicação
Essas guias de deslizamento linear com rolamento de rolos são usadas na fabricação de máquinas e dispositivos, na tecnologia de medição, em instrumentos ópticos e na mecânica fina. A graduação de escala no parafuso do micrômetro é de 0,02 mm.
Os valores de carga informados (F) são válidos para uma vida útil de 1 milhão de cursos.
Os valores de torque são válidos apenas com os deslizadores parados no centro.
Nos furos D2 e D3 localizados na parte superior do carro deslizador há um furo de centragem adicional. Em conjunto com nossos anéis centralizadores 20240, é possível efetuar a montagem precisa de outros elementos de fixação e vedação sobre o carro deslizador.
F = Capacidade de carga no caso específico de carga dinâmica ou estática.
TI E/E1 = quantidade de furos de fixação E/E1/M na parte interior.
TA E/E1 = quantidade de furos de fixação E/E1/M na parte exterior.
TI E4 = quantidade de furos de fixação E4/D1 na parte interior.
TI E2 = quantidade de furos de fixação E2/D1 na parte exterior.
Os valores de carga informados (F) são válidos para uma vida útil de 1 milhão de cursos.
Os valores de torque são válidos apenas com os deslizadores parados no centro.
Nos furos D2 e D3 localizados na parte superior do carro deslizador há um furo de centragem adicional. Em conjunto com nossos anéis centralizadores 20240, é possível efetuar a montagem precisa de outros elementos de fixação e vedação sobre o carro deslizador.
F = Capacidade de carga no caso específico de carga dinâmica ou estática.
TI E/E1 = quantidade de furos de fixação E/E1/M na parte interior.
TA E/E1 = quantidade de furos de fixação E/E1/M na parte exterior.
TI E4 = quantidade de furos de fixação E4/D1 na parte interior.
TI E2 = quantidade de furos de fixação E2/D1 na parte exterior.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.