Guia De Deslizamento Linear Em Miniatura
com rolamento de rolos
alumínio
- Muito suave
- Os furos de fixação podem ser utilizados tanto como furos de passagem como de rosca
- Concebido para cargas dinâmicas e estáticas de até 697 N
- Vida útil de mais de 1 milhão de cursos
- Diferentes tamanhos com cursos de 12 a 120 mm
265,66 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Guia De Deslizamento Linear Em Miniatura
Tamanho
1
Versão 1
com rolamento de rolos
Material do corpo básico
alumínio
Material dos componentes
aço
B=Largura
30
L=Comprimento da placa
50
TA=TA
6
A
12
B1
10
C
18
D
11,7
E
10
E1
10
E3
10
GI
1
I
6,3
K
M04
L1
45
M
M03
Mx (Nm)
3,5
My (Nm)
2,6
Mz (Nm)
5,2
N
M03
TI
2
f (n)
245
Descrição
Material
Carcaça externa em alumínio. Deslizador e mancal em aço retificado.
Versão
Carcaça externa anodizada em preto. Deslizador e mancal em aço retificado. Parte interna endurecida.
Indicação
As miniguias com carros deslizantes e rolamento de rolos se movem com muita facilidade e podem ser ajustadas sob pré-carga através dos parafusos “N”.
Os furos de fixação “K” podem ser utilizados como furos passantes ou roscados.
Os valores de carga informados (F) são válidos para cargas dinâmicas com uma vida útil de 1 milhão de cursos.
Os valores de torque são válidos apenas com os deslizadores parados no centro.
F = Capacidade de carga com caso específico de carga dinâmica ou estática.
TI = Quantidade de furos de fixação E3/K na parte interior.
TA = Quantidade de furos de fixação E1/M na parte exterior.
GI = Quantidade de séries de furos na parte interior.
K = Rosca M4 com escareamento para M3, de acordo com a norma DIN 974-1.
Os furos de fixação “K” podem ser utilizados como furos passantes ou roscados.
Os valores de carga informados (F) são válidos para cargas dinâmicas com uma vida útil de 1 milhão de cursos.
Os valores de torque são válidos apenas com os deslizadores parados no centro.
F = Capacidade de carga com caso específico de carga dinâmica ou estática.
TI = Quantidade de furos de fixação E3/K na parte interior.
TA = Quantidade de furos de fixação E1/M na parte exterior.
GI = Quantidade de séries de furos na parte interior.
K = Rosca M4 com escareamento para M3, de acordo com a norma DIN 974-1.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.