Gaiola De Rolos
para guias lineares de trilhos
plástico
- Comprimento de acordo com o desejo do cliente
- Carga por rolo até 400 N
213,21 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Gaiola De Rolos
Versão 1
para guias lineares de trilhos
Material do corpo básico
plástico
Material dos componentes
aço ferramenta
D=Diâmetro dos rodízios
3
F=Carga em n/rolo
100
H=Altura
7,5
N=Quantidade de rodízios
90
N=Quantidade de rodízios
2-200
T=Divisão
5
B
1
N
90
Descrição
Material
Gaiola em plástico, rolos em aço ferramenta 1.2842.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.