Fita Métrica
horizontal
aço
branco
pintado
- Áreas de aplicação: máquinas, mesas de trabalho, bancadas de trabalho
31,45 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Fita Métrica
Forma
B
Versão 1
horizontal
Tipo de produto
fita métrica
Material do corpo básico
aço
Cor do corpo básico
branco
Superfície do corpo básico
pintado
B=Largura
10
H=Altura
0,5
L=Comprimento
5000
N=Ponto zero
à direita
S=Escalas
em ambos os lados
T=Divisão
1 MM
Modo de fixação
autocolante
N
à direita
S
em ambos os lados
Descrição
Material
Aço.
Versão
peça pintada em branco.
Indicação
Fitas métricas com escalas de graduação em mm na borda superior e inferior, além de numeração contínua em centímetros na cor preta. Números decimais em vermelho (versão abaixo de 1 m de comprimento e ponto zero centrado, disponível apenas na cor preta).
As fitas métricas possuem uma parte traseira auto-adesiva, que é fornecida com uma película protetora. Essa película deve ser removida antes da adesão final.
As fitas métricas possuem uma parte traseira auto-adesiva, que é fornecida com uma película protetora. Essa película deve ser removida antes da adesão final.
Aplicação
As escalas de graduação são usadas sempre que se tratar de uma medição precisa.
Elas são utilizadas em máquinas, mesas e bancadas de trabalho.
Elas são utilizadas em máquinas, mesas e bancadas de trabalho.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.