{"product":{"productId":"agid.4835","price":34.72,"name":"Escalas de alumínio, autoadesivas ou com furos, espessura de 6 mm"},"currency":"EUR"}
Material
Alumínio.
Versão
Superfície de escalas retificada e preta anodizada.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Material
Alumínio.
Versão
Superfície de escalas retificada e preta anodizada.
Indicação
Escalas de alumínio versão rígida maciça. Seção transversal 30 x 6 mm.
Leitura clara, graças à superfície preta anodizada e escalas contrastantes, gravadas a laser com baixo relevo.
Leitura clara, graças à superfície preta anodizada e escalas contrastantes, gravadas a laser com baixo relevo.
Sob consulta
– Ponto zero à direita ou no centro
– Escala acima ou em ambos os lados
– Outros comprimentos
– Escala acima ou em ambos os lados
– Outros comprimentos
Indicação de desenho
1) Escareado de acordo com a norma DIN 74-B f 5
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.