Material
Carcaça em alumínio de alta resistência.
Sistema de batente em aço.
Sistema de batente em aço.
Versão
Carcaça anodizada.
Sistema de batente endurecido e brunido.
Sistema de batente endurecido e brunido.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Material
Carcaça em alumínio de alta resistência.
Sistema de batente em aço.
Sistema de batente em aço.
Versão
Carcaça anodizada.
Sistema de batente endurecido e brunido.
Sistema de batente endurecido e brunido.
Indicação
Módulo giratório pneumático livre de manutenção, adequado para pequenos espaços de montagem com cilindro de acionamento de dupla aplicação. Comando através de válvula direcional 4/2 ou 5/2. O acionamento é efetuado através de ar comprimido 4-8 bar, onstante, filtrado (10 µm), seco, lubrificado ou não lubrificado.
Conexão de ar comprimido M5. Os módulos de mesmo tamanho podem ser combinados entre eles sem placas adaptadoras, através do
sistema de centralização preciso, por meio de anéis de centragem (20240).
O ângulo de giro pode ser ajustado de maneira contínua entre 0° – 190°.
Repetibilidade precisa de ±0,01°.
Conexão de ar comprimido M5. Os módulos de mesmo tamanho podem ser combinados entre eles sem placas adaptadoras, através do
sistema de centralização preciso, por meio de anéis de centragem (20240).
O ângulo de giro pode ser ajustado de maneira contínua entre 0° – 190°.
Repetibilidade precisa de ±0,01°.
Acessórios
Amortecedor, sensor de proximidade e conector de encaixe, veja tabela.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.