text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma

Cilindro posicionador com sistema de fixação por cunha

O sistema de fixação mecânico da norelem fixa peças padronizadas em segundos

     

Durável, de fácil montagem e com uma faixa de aperto de 0 a 30 milímetros: os cilindros de posicionamento da norelem com sistema de fixação por cunha fixam e centram peças padronizadas de forma segura, além de se adaptarem rapidamente às alterações no processo de produção.

      

Os sistemas de posicionamento mecânico são utilizados em muitos processos diferentes na produção automatizada. Eles devem ser rápidos, confiáveis e de fácil reajuste, se necessário.

Os cilindros de posicionamento da norelem com sistema de fixação por cunha cumprem com todos estes requisitos. Eles são fabricados de aço brunido com tratamento térmico e estão disponíveis em quatro diâmetros diferentes de 10 a 20 mm. Os cilindros atingem uma força de retenção de 5,4 kN a 22,6 kN com um intervalo de aperto de 0 a 30 mm, tornando ideais para muitos processos de fabricação que envolvem o "prendimento" e a "fixação" de elementos padrão. Eles podem ser utilizados também em conjunto com sistemas de troca rápida.

       

De fácil montagem, muitas vantagens

Para montar os cilindros de posicionamento, bastam ferramentas padrão. O cilindro é pré-fixado manualmente. Não é necessário utilizar buchas de centragem e alojamento. Em comparação com as soluções com esferas, os cilindros de posicionamento da norelem com um sistema de fixação por cunha oferecem, acima de tudo, um aumento significativo da força de aperto com o mesmo valor de torque de aperto. O rolamento axial de alta qualidade é destacado por sua alta capacidade de carga e longa vida útil.
      

Vantagens adicionais:

  • Faixa de aperto de fácil regulagem
  • Independente do diâmetro e da qualidade da superfície do furo (até H12)
  • Efeito de força de aperto para baixo
  • Flexibilidade de dispositivos para a reação rápida às mudanças no processo de produção

      

Como acessório, a norelem oferece um Kit de reparos (parafuso com cabeça escareada, anel de vedação O-Ring e mordentes de 3 partes), com os quais um cilindro de posicionamento pode ser consertado de forma rápida e fácil.

         

A propósito: o centro de treinamento norelem ACADEMY oferece também informações sobre o produto relacionadas ao tema "Cilindros posicionadores com sistema de fixação por cunha".