- Elemento de comando para posicionamento e ajuste de eixos e fusos
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, construção de equipamentos e intalações, construção de armamentos, instrumentos de medição
- Para abrir, fechar e utilizar válvulas em guarnições, máquinas-ferramentas
- Forma E: com furo de ajuste
- Cubo de aço ou aço inoxidável
Descrição
Material
Duroplástico fenólico PF 31, preto.
Cubo em aço inoxidável 1.4305, com superfície sem proteção anticorrosiva.
Versão
peça altamente polida.
Sob consulta
Tolerâncias de furos de ajustes adicionais.
Indicação de desenho
Forma E: com furo de ajuste
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.