- Serve como elemento de aperto, apoio e de fixação
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, tecnologia de reabilitação e médica, indústria alimentícia, farmacêutica, química, outdoor
- Para ajustes manuais em grupos construtivos, máquinas, agregados
- Forma E: Furo cego roscado
- Versão: polido ou jateado.
Descrição
Material
Aço inoxidável 1.4308.
Versão
peça retificada e polida.retificado e polido.
Indicação de desenho
Forma E: Furo cego roscado
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.