Material
Cabo da alavanca em Zamak, de acordo com a norma DIN EN 12844.
Peças de aço com classe de resistência 5.8.
Peças de aço com classe de resistência 5.8.
Versão
Cabo de alavanca com revestimento plástico.
Peças de aço brunido.
Peças de aço brunido.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Material
Cabo da alavanca em Zamak, de acordo com a norma DIN EN 12844.
Peças de aço com classe de resistência 5.8.
Peças de aço com classe de resistência 5.8.
Versão
Cabo de alavanca com revestimento plástico.
Peças de aço brunido.
Peças de aço brunido.
Indicação para encomenda
a partir de 70 mm de comprimento dos parafusos estas são fabricadas com 60 mm de comprimento.
Indicação
Cores fornecidas em série:
laranja RAL 2004.
Se L ≥ 60 mm, o comprimento da rosca corresponderá a 60 mm.
laranja RAL 2004.
Se L ≥ 60 mm, o comprimento da rosca corresponderá a 60 mm.
Sob consulta
Outros tipos de roscas macho, comprimentos de parafusos, cores adicionais, bem como versões especiais.
A medida “H1” pode ser fornecida em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional.
A medida “H1” pode ser fornecida em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional.
Indicação de desenho
1) Ponta cônica DIN EN ISO 4753
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.