text.skipToContent text.skipToNavigation
PT
Escolha o seu idioma

Descrição

Material
Bucha de aço com classe de resistência 5.8.
Pino de pressão em POM (Poliacetal).
Mola de aço mola cl. D.
Versão
peça brunida.
Indicação
A seguir encontram-se listados os posicionadores com mola com a medida de polegadas correspondentes, as quais podem ser usadas com a chave de montagem.
M3 = 6-32
M4 = 8-32 e 8-36
M5 = 10-32
M6 = 1/4-20
M8 = 5/16-18
M10 = 3/8-16
M12 = 5/32
M16 = 5/8-11
Indicação
Nos artigos com medidas em polegadas, as formas D e S foram determinadas em polegadas, todas as outras formas permanecem em mm.
Indicação de desenho
1) Pino roscado colado
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram